![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2020年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ZSE20B →新シリーズで選定する |
仕様: ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用
●IP65
●流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
●ワンタッチ管継手付
●流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
●ワンタッチ管継手付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲 | F | -100.0~100kPa |
配管仕様 | W1 | Rc1/8 |
出力仕様 | R | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
オプション1 | - | なし |
オプション2 | - | 取扱説明書:-;校正証明書:- |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |