![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2020年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ZSE20B →新シリーズで選定する |
仕様: ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用
●IP65
●流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
●ワンタッチ管継手付
●流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
●ワンタッチ管継手付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲 | - | 0.0~-101.3kPa |
配管仕様 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
出力仕様 | Y | PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション1 | - | なし |
オプション2 | - | 取扱説明書:-;校正証明書:- |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |