WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
e-conコネクタ 住友スリーエム社製品 EX510
EX510 Series GW方式 4分岐 ZS-28-CA e-conコネクタ AMP社製品 EX510
真空用デジタル圧力スイッチユニット 真空用圧力スイッチ ZX シリーズ用 ZX
真空スイッチコネクタ付リード線 ZSP1/ZSE2用 ZX Series用 ZX
真空スイッチコネクタ付リード線 ZSE3用 ZX Series用 ZX
真空用デジタル圧力スイッチコネクタ付リード線 ZR シリーズ用 ZR
ZSE30A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 ZSE30A
ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 ZSE40A
ZSE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ M8(3ピン)コネクタ用 真空圧用 ZSE40A
ZSE10 Series 薄形デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 ZSE10
ZSE80 Series 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 ZSE80
ZSE3 Series LCD表示形デジタル圧力スイッチ 真空用 ZSE3
ZSE1 Series 小型圧力スイッチ 真空用 ZSE1
ZSE2 Series 小型圧力スイッチ 真空用 ZSE2
DINレール取付金具(別途手配品) PFM5シリーズ用 PFM5
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 ZSE
ZSE20B(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 ZSE
ZSE20B(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 M12コネクタタイプ ZSE20
ZSE20B(F)-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 M12コネクタタイプ ZSE20
ZSE20B(F)-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 ZSE20
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 ZSE
ZSE20C(F)-L Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空·連成圧用 ZSE20

Go Top