![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2024年9月に生産中止しました。代替型式:ZR1-X →新シリーズで選定する |
仕様: ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム エジェクタユニット 供給弁自己保持タイプ/N.Cタイプ 真空用圧力スイッチユニット
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●モジュール設計による必要機能·組合せが可能
●ダブルソレノイドによる自己保持機能
●マニホールド化可能
●デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
●モジュール設計による必要機能·組合せが可能
●ダブルソレノイドによる自己保持機能
●マニホールド化可能
●デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
エジェクタユニットノズル径(mm) | 20 | 2.0 |
最高真空圧力 | S | -84kPa |
エジェクタ排気形式 | 1 | サイレンサ内蔵 |
供給弁·破壊弁組合せ | K1 | 供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133) |
電磁弁定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ | DA | 真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
リード線仕様 | L | 真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m) |
破壊流量調整ニードル/ブラケットA,B | - | ロックナットなし;ブラケットAまたはB付 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
DXT170-71-1 | ソケット |
- | P3270156 | スペーサ |
- | P3270157 | スペーサ |
![]() |
SY100-30-1A | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-10 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-15 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-20 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-25 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-30 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-50 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-6 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-3A | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-10 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-15 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-20 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-25 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-30 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-50 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-6 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-4A | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-10 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-15 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-20 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-25 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-30 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-50 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-6 | コネクタAssy(DC) |
- | SYJ3000-14-6 | ガスケット |
- | ZR1-FC-PC | フィルタケース |
- | ZR1-FC-PC-AS | フィルタケースASSY |
![]() |
ZR1-FE | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55 | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55C | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55C-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55CL | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55CL-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55CN | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55CN-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55L | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE55L-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FEC | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FEC-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FECL | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FECL-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FECN | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FECN-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FE-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FEL | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FEL-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FF | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
![]() |
ZR1-FF-D | 真空スイッチ+サクションフィルタユニット |
- | ZR1-FG-A | ガスケット |
![]() |
ZR1-FX | サクションフィルタ |
![]() |
ZR1-FX-N | サクションフィルタ |
- | ZR1-FZ | フィルタエレメント |
- | ZR1-NA | 破壊流量調整ニードル |
- | ZR1-ND-L | 破壊流量調整ニードル |
- | ZR1-OBA | ブラケット |
- | ZR1-OBB | ブラケット |
- | ZR1-OBC | ブラケット |
![]() |
ZR1-R10 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R10-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R11-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R12-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R13-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R14-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R15-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R16-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R1-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R2-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R3-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R4-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R5-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R6-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R7-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R8-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-1 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-2 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-3 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-4 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-5 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-6 | スペーサ |
![]() |
ZR1-R9-A | スペーサ |
![]() |
ZR1-RV1 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-1 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-2 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-3 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-4 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-5 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-6 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV1-A | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-1 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-2 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-3 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-4 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-5 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-6 | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-RV2-A | ファンクションプレート |
![]() |
ZR1-SA1-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA2-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA3-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA4-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA5-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA6-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SA7-A | サイレンサケースASSY |
![]() |
ZR1-SE1 | エレメント |
![]() |
ZR1-SE2 | エレメント |
![]() |
ZR1-SE3 | エレメント |
- | ZR1-SR1-13-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR1-23-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR1-48-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR1-53-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-17-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-21-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-33-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-35-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-39-1A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-39-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-41-1A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-5-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-66-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-70-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-82-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR2-86-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-19-1A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-23-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-24-1A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-28-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-37-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-41-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-42-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-46-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-68-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-72-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-73-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-77-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-84-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-88-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-89-A | 取付ねじ |
- | ZR1-SR3-93-A | 取付ねじ |
![]() |
ZR1-VC2 | バルブユニット |
![]() |
ZR1-VC2-L | バルブユニット |
![]() |
ZR1-VDC2 | バルブボディASSY |
![]() |
ZR1-VDC2-L | バルブボディASSY |
![]() |
ZR1-VDK3 | バルブボディASSY |
![]() |
ZR1-VDK3-L | バルブボディASSY |
![]() |
ZR1-VK3 | バルブユニット |
![]() |
ZR1-VK3-L | バルブユニット |
|
ZS-10-5A | 真空用圧力スイッチコネクタリード線 |
|
ZS-10-5A-30 | 真空用圧力スイッチコネクタリード線 |
|
ZS-10-5A-50 | 真空用圧力スイッチコネクタリード線 |
![]() |
ZS-10-A | 真空用圧力スイッチコネクタリード線 |
![]() |
ZS-38-3L | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-38-4L | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZSE2-0R-15 | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-15C | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-15CL | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-15CN | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-15L | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-55 | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-55C | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-55CL | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-55CN | 真空用圧力スイッチ |
![]() |
ZSE2-0R-55L | 真空用圧力スイッチ |
- | ZX1-MP1 | プラグAssy |