![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能付 単体
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル呼び径 | 07 | 0.7mm |
ボディ型式 | 1U | 単体用 |
電磁弁組合せ | K1 | 供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) |
電磁弁定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | LO | L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) | VA | 圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN1出力+省エネ機能 |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
リード線仕様 | W | 省エネ機能付スイッチ専用リード線(長さ2m)(同梱) |
継手(Vポート) | 3 | Φ6mm(ストレート) |
継手(Pポート) | 3 | Φ6mm(ストレート) |
オプション | - | 単体仕様:単体用ブラケットあり;マニホールド仕様:単体用ブラケットなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZQ1-PL11-A | サイレンサプレートAssy |
![]() |
ZQ1-FC1-A | フィルタケースASSY |
![]() |
ZQ1-FE2-A | フィルタエレメント |
![]() |
ZK1-CP-A | 交換部品 クリップ |
![]() |
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
ZQ1-BK1-A | ブラケットAssy |
- | ZQ1-LW6-N-A | 省エネ機能付スイッチ専用リード線(長さ2m) |