![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP Series 真空パッド/基本形パッド ベロウ形 アダプタ付
●12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
●パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
用途に応じた取付金具の選択が可能
●パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
アダプタ(ロックリング)材質 | - | 黄銅 |
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 32 | Φ32mm |
パッド形状 | B | ベロウ形 |
材質 | S | シリコーンゴム |
真空取出口 | - | 接続ねじA5/A6:M3X0.5めねじ;接続ねじA8:M5X0.8めねじ |
接続ねじ | A8 | M8X1 おねじ |