![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP3P-T-JT2 Series 真空パッド 2.5段/ベロウ形 アダプタ付
●フラットアタッチメント追加(2.5段) [New]
しわの発生を抑制 [New]
●軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
●薄膜スカートと特殊リブ形状
●パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
●青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
しわの発生を抑制 [New]
●軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
●薄膜スカートと特殊リブ形状
●パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
●青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
アダプタ材質 | - | アルミ |
パッド径 | 32 | Φ32mm |
形状 | JT | ベロウ形 |
ベロウ段数 | 2 | 2.5段 |
材質 | SF | シリコーンゴム |
アタッチメント | WM | メッシュアタッチメント付 |
接続ねじ | AG02 | タイプ:直接取付,形状:おねじ,サイズ:G1/4 |
真空取出口 | - | 無記号 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZP3PA-T2JT-AG02 | アダプタ |
![]() |
ZP3PWM-32JT2 | メッシュアタッチメント単体 |