![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP3E Series 真空パッド/高剛性パッド ベロウ形リブ·溝付 バッファ付
●吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 50 | Φ50mm |
パッド形状 | BM | ベロウ形リブ·溝付 |
材質 | CL | 吸着跡対策NBR |
バッファ仕様 | JB | 回り止めなし、ブッシュ入り |
バッファストローク(mm) | 30 | 30mm |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZP3EB-T1JB30 | バッファAssy |
![]() |
ZP3EA-SW10 | シールワッシャ |
![]() |
ZP3EA-A10 | 止めねじ |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
ZP3EA-H2A | ホルダー |
![]() |
ZP3EA-P2 | プレートASSY |