![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP3E Series 真空パッド/高剛性パッド ベロウ形リブ·溝付 アダプタ付
●吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 40 | Φ40 |
パッド形状 | BM | ベロウ形リブ·溝付 |
材質 | N | NBR |
接続ねじ | A10 | M10X1 おねじ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZP3EA-H1A | ホルダー |
![]() |
ZP3EA-P1 | プレートASSY |
![]() |
ZP3EA-SW10 | シールワッシャ |
![]() |
ZP3EA-A10 | 止めねじ |
![]() |
ZPNA-M14 | ナット |