![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP3 Series 真空パッド バッファ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
●パッド径Φ1.5~Φ16
●小形、省スペース、全長短縮
●Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
●小形、省スペース、全長短縮
●Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 06 | Φ6mm |
パッド形状 | B | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 |
パッド材質 | U | ウレタンゴム |
バッファ仕様 | J | 回り止めなし |
バッファストローク(mm) | 10 | 10mm |
真空取出口 | 04 | Φ4 ワンタッチ管継手 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
KQ2H04-M5N | ワンタッチ管継手 |