![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP3 Series 真空パッド アダプタ付 コンパクトタイプ Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
●パッド径Φ1.5~Φ16
●小形、省スペース、全長短縮
●Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
●小形、省スペース、全長短縮
●Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
アダプタ材質 | - | 黄銅 |
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 06 | Φ6mm |
パッド形状 | B | Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形 Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 |
パッド材質 | S | シリコーンゴム |
接続ねじ | A5 | M5X0.8 おねじ |
真空取出口 | - | 短ねじ |