![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP2V Series サクションアシストバルブ
●ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
●ワーク変更による切換作業が不要
●フィルタ内蔵(40μm)
●ワンタッチ管継手付
●ワーク変更による切換作業が不要
●フィルタ内蔵(40μm)
●ワンタッチ管継手付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
パッド側接続ねじ径 | W4 | Φ4mm |
固定絞り径 | 03 | 0.3mm |