![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド アダプタ付 MU平形
●ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
ワークの離脱性が向上
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 真空取出方向 | T | 縦 |
| パッド径 | B06 | Φ6mm |
| パッド形状 | MU | 平形 |
| パッド材質 | N | NBR |
| 取付接続 | H5 | M5X0.8 おねじ |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
ZP2-B06MUN | パッド単体 |
|
ZP2A-M02P | アダプタ |
|
ZP-5G2 | ガスケット |
|
M-5G2 | ガスケット |


