![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP2 Series 真空パッド 低寸法仕様パッド アダプタ付 MU平形
●ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
ワークの離脱性が向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | B02 | Φ2 |
パッド形状 | MU | 平形 |
パッド材質 | U | ウレタンゴム |
取付接続 | A3 | M3X0.5 おねじ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZP2-B02MUU | パッド単体 |
![]() |
ZP2A-M01P | アダプタ |
![]() |
M-3G2 | ガスケット |