![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 パッド単体
●12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
●パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
用途に応じた取付金具の選択が可能
●パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
アダプタ(ロックリング)材質 | - | 黄銅 |
パッド径 | 10 | Φ10mm |
パッド形状 | U | 平形 |
材質 | F | FKM |
ロックリング | - | リング付(パッド径ø2〜ø8は、ロックリング未使用で) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZPL1 | ロックリング単体 |