![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZM Series 真空エジェクタ バルブ·スイッチ付
●バルブ·スイッチをユニット化
●マニホールド化可能
●最大吸収流量40%UP
●最高真空圧力 -84kPa
●マニホールド化可能
●最大吸収流量40%UP
●最高真空圧力 -84kPa
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル径 | 07 | 0.7mm |
ボディ型式 | 1 | 単体:バルブ+標準サイレンサ付 |
真空ポート取出位置 | - | 側面、下面取出 |
標準供給圧力 | H | 0.5MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
供給弁·破壊弁組合せ | K | 供給弁(N.C.)、破壊弁付 |
パイロット弁仕様 | - | DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) |
電磁弁定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | L形プラグコネクタ、リード線0.3m |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
真空スイッチ型式 | - | スイッチなし |
真空スイッチリード線取出し方法 | - | グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) |
破壊流量調整ニードル | - | ロックナットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE/UKCA対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZM-NA | 調整ニードル |
- | ZM-FCB-0 | フィルタカバーASSY |
- | ZM-SF | サクションフィルタ |
- | ZM-SA | サイレンサAssy |
- | ZM-SA-D | サイレンサAssy |
- | ZMA-PV2-0 | ポペット弁ASSY |
- | ZM-CV | チェックバルブ |
- | ZM070H-0 | ディフューザASSY |
- | ZM070M-0 | ディフューザASSY |
- | ZM-HCA | カバー |