WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZL3H06-K15LOZ-VLH

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: ZL3/ZL6 Series 多段エジェクタ IO-Link対応
●IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
  一本の通信線でエジェクタ制御
  機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
●空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
  省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
●質量最大60%削減
  ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
最大吸込流量 3 300L/min(ANR)
標準供給圧力 H 0.5MPa
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径 06 真空(2/V)ポート:Rc3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ)
排気仕様 - サイレンサ排気
供給弁、破壊弁組合せ K1 供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
定格電圧 5 DC24V
リード線取出し方法 LO L形プラグコネクタ コネクタなし
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
真空圧力検出部 V 圧力範囲:-100~100kPa,省エネ機能付
出力仕様 L IO-Link
単位仕様 - 単位切換機能付
リード線仕様 H IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm(同梱)
オプション - なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
EX9-AC005-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
EX9-AC010-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
EX9-AC020-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
EX9-AC030-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
EX9-AC050-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
EX9-AC100-SAPA IO-Link対応通信ケーブル 両側アングルコネクタ付
ZL3-SC1-A サイレンサAssy(吸音材込)
ZL3-SE1-A 吸音材Assy
ZL3-LW4-A 真空圧力スイッチ用コネクタ付リード線

Go Top