WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZL3H06

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ZL3/ZL6 Series 多段エジェクタ バルブなし
●IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
  一本の通信線でエジェクタ制御
  機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
●空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
  省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
●質量最大60%削減
  ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
最大吸込流量 3 300L/min(ANR)
標準供給圧力 H 0.5MPa
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径 06 真空(2/V)ポート:Rc3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ)
排気仕様 - サイレンサ排気
真空圧力検出部 - なし
出力仕様 - 真空用圧力スイッチなし
単位仕様 - 単位切換機能付または真空用圧力スイッチなし
リード線仕様 - コネクタ付リード線なしまたは真空用圧力スイッチなし
オプション - なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZL3-SC1-A サイレンサAssy(吸音材込)
ZL3-SE1-A 吸音材Assy

Go Top