![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付
●IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
●空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
●質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
●空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
●質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
供給(P)、真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ | - | 供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa |
排気仕様 | - | サイレンサ排気 |
供給弁、破壊弁組合せ | K1 | 供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | M | M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
真空圧力検出部 | D | 真空用デジタル圧力スイッチ |
出力仕様 | P | PNPオープンコレクタ1出力 |
単位仕様 | - | 単位切換機能付または真空用デジタル圧力スイッチなし |
リード線仕様 | L | コネクタ付リード線(2m) |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZL112A-SC1-A | サイレンサAssy |
![]() |
ZL112A-EJ1-A | エジェクタASSY |
![]() |
ZL112A-FE1-A | エレメント |
![]() |
ZL112A-SE1-A | 吸音材 |
![]() |
ZL112A-OR1-A | Oリング |
![]() |
ZL112A-FC1-A | サクションカバーAssy |
![]() |
ZL112A-PG1-A | 圧力計ASSY |
![]() |
ZL112A-VP1-A | バルブプレートAss'y |
![]() |
ZS-38-3L | コネクタ付リード線 |