![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
●供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディ/排気形式 | G | ボディ:単体;排気方法:高消音サイレンサ排気 |
ノズル呼び径(mm) | 10 | Φ1.0 |
供給弁·破壊弁組合せ | K | 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. |
定格電圧 | 5 | DC24V |
真空用圧力スイッチ/圧力センサ | A | 種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能付 |
コネクタ仕様 | L | 供給弁·破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) |
真空(V)ポート | 06 | Φ6mm |
オプションa | B | 単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱 |
オプションb | - | オプションなし |
オプションc | - | オプションなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZK2-LVW-A | リセプタクル |
![]() |
ZK2-LVW6-A | リセプタクル |
![]() |
ZK2-LVW10-A | リセプタクル |
![]() |
ZK2-LVW20-A | リセプタクル |
![]() |
ZK2-LVW30-A | リセプタクル |
- | ZK2-SE1-1-A | 吸音材 |
![]() |
ZK2-FE1-3-A | エレメント |
- | ZK2-FCP-A | フィルタケース |
- | ZK2-FCT-A | フィルタケース |
![]() |
ZS-39-5G | コネクタ付リード線 |
- | ZK2-PS1-A | 圧力センサASSY |
- | ZK2-PS3-A | 圧力センサASSY |
- | ZK2-RL1-A | リリースレバー |
![]() |
ZK2-LN1-A | ロックナット |
- | ZK2-BG5-1-A | 交換部品 ガスケット |
- | ZK2-BG5-2-A | 交換部品 ガスケット |
- | ZK2-SC3-4-A | 高消音サイレンサケースAssy |
- | ZK2-VA1S6-A | 真空ポートアダプタAssy |
![]() |
KJH06-C2 | 交換部品 ワンタッチ管継手 |