![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
●供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生<sup>※</sup>が可能
停電時のワーク落下を防止<sup>※</sup>
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
停電/電源OFF時の真空発生<sup>※</sup>が可能
停電時のワーク落下を防止<sup>※</sup>
※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディ/排気形式 | C | ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気) |
| ノズル呼び径(mm) | 15 | Φ1.5 |
| 供給弁·破壊弁組合せ | K | 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. |
| 定格電圧 | 5 | DC24V |
| 真空用圧力スイッチ/圧力センサ | N | 真空用圧力スイッチ/圧力センサなし |
| コネクタ仕様 | L2 | 供給弁·破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁·破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体) |
| 真空(V)ポート | 08 | Φ8mm |
| オプションa | - | オプションなし |
| オプションb | - | オプションなし |
| オプションc | W | 排気干渉防止弁付 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
ZK2-LVW-A | リセプタクル |
|
ZK2-LVW6-A | リセプタクル |
|
ZK2-LVW10-A | リセプタクル |
|
ZK2-LVW20-A | リセプタクル |
|
ZK2-LVW30-A | リセプタクル |
| - | ZK2-SE1-1-A | 吸音材 |
|
ZK2-FE1-3-A | エレメント |
| - | ZK2-FCP-A | フィルタケース |
| - | ZK2-FCT-A | フィルタケース |
|
ZS-39-5G | コネクタ付リード線 |
| - | ZK2-PS1L-A | 圧力センサASSY |
| - | ZK2-PS3L-A | 圧力センサASSY |
| - | ZK2-RL1-A | リリースレバー |
|
ZK2-LN1-A | ロックナット |
| - | ZK2-BG5-1-A | 交換部品 ガスケット |
| - | ZK2-BG5-2-A | 交換部品 ガスケット |
| - | ZK2-SC3-6-A | 高消音サイレンサケースAssy |
| - | ZK2-VA1S8-A | 真空ポートアダプタAssy |


