WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZK2B12K5ALA-06

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
●供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
  停電/電源OFF時の真空発生が可能
  停電時のワーク落下を防止
  ※供給圧が確保されている場合
●IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
  一本の通信線でエジェクタ制御
  機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●省エネエジェクタ
  真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
 (当社測定条件による)
●エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
 (当社1段エジェクタとの比較)
●省エネ効果(金額換算):93%削減
●高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディ/排気形式 B ボディ:単体;排気方法:ポート排気
ノズル呼び径(mm) 12 Φ1.2
供給弁·破壊弁組合せ K 供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
定格電圧 5 DC24V
真空用圧力スイッチ/圧力センサ A 種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能付
コネクタ仕様 L 供給弁·破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
真空(V)ポート 06 Φ6mm
オプションa - オプションなし
オプションb - オプションなし
オプションc - オプションなし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZK2-LVW-A リセプタクル
ZK2-LVW6-A リセプタクル
ZK2-LVW10-A リセプタクル
ZK2-LVW20-A リセプタクル
ZK2-LVW30-A リセプタクル
ZK2-SE1-1-A 吸音材
ZK2-FE1-3-A エレメント
ZK2-FCP-A フィルタケース
ZK2-FCT-A フィルタケース
ZS-39-5G コネクタ付リード線
ZK2-PS1-A 圧力センサASSY
ZK2-PS3-A 圧力センサASSY
ZK2-RL1-A リリースレバー
ZK2-LN1-A ロックナット
ZK2-BG5-1-A 交換部品 ガスケット
ZK2-BG5-2-A 交換部品 ガスケット
ZK2-SC3-6-A 高消音サイレンサケースAssy
ZK2-VA1S6-A 真空ポートアダプタAssy
KJH06-C2 交換部品 ワンタッチ管継手

Go Top