![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2020年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ZK2KA →新シリーズで選定する |
仕様: ZK2 Series 真空ユニット エジェクタシステム
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
●省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット : 空気消費量 90%削減
●エジェクタの効率化により: 吸込流量 50%増加
: 空気消費量 30%削減
(当社1段エジェクタとの比較)
●小型・軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減
●省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット : 空気消費量 90%削減
●エジェクタの効率化により: 吸込流量 50%増加
: 空気消費量 30%削減
(当社1段エジェクタとの比較)
●小型・軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| システム、ボディ形式 | A | 単体 サイレンサ排気 |
| ノズル呼び径(mm) | 15 | Φ1.5 |
| 供給弁、破壊弁組合せ | K | 供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C. |
| 定格電圧 | 5 | DC24V |
| 圧力センサ、真空用圧力スイッチ仕様 | K | 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ ;圧力範囲-100~100kPa ;NPN1出力 単位切換機能付き |
| 供給弁、破壊弁、真空用圧力スイッチコネクタ仕様 | W | 供給弁·破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタ ;省エネ機能付スイッチ専用リード線付き |
| 真空(V)ポート | 06 | Φ6mm |
| オプションa | B | 単体用ブラケット1ヶ付 |
| オプションb | - | オプションなし |
| オプションc | - | オプションなし |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | ZK2-CV-A | チェックバルブ |
|
ZS-39-5G | コネクタ付リード線 |
|
VVQZ2000-CP | プラグ |
|
ZK2-MP1C6-A | ポートプラグ |
|
ZK2-SE2-1-A | 吸音材 |