![]() |
品番: |
仕様: 真空用圧力スイッチAssy ZK2 シリーズ用
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
●省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット : 空気消費量 90%削減
●エジェクタの効率化により: 吸込流量 50%増加
: 空気消費量 30%削減
(当社1段エジェクタとの比較)
●小型・軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減
●省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット : 空気消費量 90%削減
●エジェクタの効率化により: 吸込流量 50%増加
: 空気消費量 30%削減
(当社1段エジェクタとの比較)
●小型・軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲と機能 | E | 0~-101kPa 真空用圧力スイッチ オープンコレクタ2出力 |
出力仕様 | A | NPN |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
コネクタ付リード線 | - | なし |
取付け | - | 単体製品への取付け |