![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)
●小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
●4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
●サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
●4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
●サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル径 | 07 | Φ0.7mm |
到達真空圧力 | S | -89kPa |
SUP.ポート接続口径 | 06 | Φ6ワンタッチ管継手 |
VAC.ポート接続口径 | 06 | Φ6ワンタッチ管継手 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AS-10L | L型ブラケット |
![]() |
AS-10D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
ZH2-TB101-A | クランプ用長ねじセット |
![]() |
ZH2-TB102-A | クランプ用長ねじセット |
![]() |
ZH2-TB103-A | クランプ用長ねじセット |
![]() |
ZH2-TB104-A | クランプ用長ねじセット |
![]() |
ZH2-TB106-A | クランプ用長ねじセット |
![]() |
ZH2-TB108-A | クランプ用長ねじセット |