![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZFC Series インラインエアフィルタ
●使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧·真空圧の使用が可能。
●回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
●2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1台で正圧·真空圧の使用が可能。
●回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
●2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 7 | ボディサイズ:100 L/min、ろ過面積:1260 mm2 |
適用チューブ外径 | 4 | Φ6mm |
オプション | B | ブラケット付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |