WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZFC54-B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ZFC Series インラインエアフィルタ
●使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
 1台で正圧·真空圧の使用が可能。
●回り止め機構採用
 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
●2種の透明ケース材質を用意
 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 5 ボディサイズ:20 L/min、ろ過面積:750 mm2
適用チューブ外径 4 Φ6mm
オプション B ブラケット付
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top