![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZCUK Series 真空用フリーマウントシリンダ
●コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を
ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
●標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
●標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
形式 | Q | ロッド配管/おねじ |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8,Rc1/8 |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
オートスイッチ | A93V | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | CUW20D-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-015A | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
- | WCS6X1 | シールワッシャ |