![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ZB Series 小型真空ユニット エジェクタシステム
●エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
●高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
●省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
●小型·軽量:46g
●真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
●IO-Link対応
●高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
●省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
●小型·軽量:46g
●真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル呼び径(mm) | 04 | Φ0.4 |
ボディ形式 | 2 | 単体 |
排気形式 | 2 | ポート排気(個別排気) |
供給弁·破壊弁組合せ | K1 | 供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ |
定格電圧 | 5 | DC24V |
供給弁·破壊弁リード線取出し方法 | L | L形プラグコネクタリード線付 |
手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様 | - | なし |
真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線 | - | コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) |
真空(V)ポート | C4 | ストレートΦ4ワンタッチ管継手 ミリサイズ |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZB1-FE3-A | フィルタエレメント |
- | ZB1-SE1-A | 吸音材 |
![]() |
ZB1-VPN3-C4-A | VポートASSY |
![]() |
KJH04-C1 | ワンタッチ管継手 |
- | ZB1-VQ110U-5L | 供給弁 |
- | M1.7X15 | 取付ビス |
- | ZB1-VQ110-5L | 破壊弁 |