![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: クロススペーサ AC-Dシリーズ用
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 24 | 24 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ボディタイプ | - | ボディタイプ:標準 |