![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ
●様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディオプション | 0 | 内部バイロット |
接続口径 | 01 | Rc1/8 |
アクチュエータの種類 | 34 | セレクタ(2位置) |
アクチュエータ追記号 | R | 押ボタンセレクタの色:赤 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VM-34CR | アクチュエータ |