![]() |
品番: |
仕様: VZ5000 Series ベース配管形 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ
●主弁構造が弾性体シール
●マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
●マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
ボディオプション | 0 | パイロット弁個別排気形 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
管接続口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |