WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VZ110-5MOZ-M5-Q

WEBカタログ
仕様: VZ100 Series 弾性体シール 3ポートソレノイドバルブ/直接配管形 バルブ型式
●真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
●パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
●セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
●マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 1 VZ100シリーズ
切換方式 1 ノーマルクローズ
定格電圧 5 DC24V
リード線取出し方法 MO M形プラグコネクタ コネクタなし
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
管接続口径 M5 M5X0.8
オプション - なし
オーダーメイド仕様 - 標準
CE/UKCA対応 Q CE/UKCA対応品


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
KA00481 交換部品 Oリング
DXT170-176-3-05 DIN形コネクタ ランプ付
AN120-M5 サイレンサ

Go Top