![]() |
品番: |
仕様: VZ100 Series 弾性体シール 3ポートソレノイドバルブ/直接配管形 バルブ型式
●真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
●パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
●セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
●マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
●パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
●セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
●マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | VZ100シリーズ |
切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | MO | M形プラグコネクタ コネクタなし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | M5 | M5X0.8 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE/UKCA対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | KA00481 | 交換部品 Oリング |
![]() |
DXT170-176-3-05 | DIN形コネクタ ランプ付 |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |