![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VY1 Series 電空ハイレグ E-P HYREG
●電気信号で圧力を無段階制御
●シリンダの推力制御
●ノズルの風量制御
●タンクの圧力制御
●シリンダの推力制御
●ノズルの風量制御
●タンクの圧力制御
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | 直接配管形 |
パイロット方式 | 0 | 内部パイロット形 |
電源·指令信号 | - | 電源電圧 DC:24V;指令信号 DC:1~5V;入力インピーダンス:67kΩ |
管接続口径 | 04 | ポート1(P),2(A):Rc1/2、ポート3(R):Rc1/2 |
管接続ねじの種類 | - | Rc |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VEX3-32A | ブラケット |
![]() |
AN101-01 | サイレンサ |