品番: |
仕様: VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 水用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ-弁形式 | 4 | ボディ サイズ:15A;弁形式:N.C. |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | F | ボディ材質:C37,口径:1/2,オリフィス径:15 |
電圧-リード線取出し | A | 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット |
特殊電圧-リード線取出し/電気オプション | - | なし |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM):非対応,禁油:非対応,管接続ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付 |
設置オプション | XB | リード線取出方向特殊/ブラケット付 |
リード線取出方向特殊 | - | IN側(標準) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-1-29-1-F | ガスケット |
- | VX021S-1-16FB | リード線Assy |
3G-GDM2A-G | DINコネクタ | |
GDM2A-G-S5 | DINコネクタ | |
GDM2A-G-Z5 | DINコネクタ | |
GDM2A-L1 | DINコネクタ | |
GDM2A-L15 | DINコネクタ | |
GDM2A-L2 | DINコネクタ | |
GDM2A-L5 | DINコネクタ | |
GDM2A-L6 | DINコネクタ | |
GDM2A-R | DINコネクタ | |
GDM2A-R-L1 | DINコネクタ | |
GDM2A-R-L15 | DINコネクタ | |
GDM2A-R-L2 | DINコネクタ | |
GDM2A-R-L5 | DINコネクタ | |
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |