![]() |
品番: 2015年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VXZ2-2 →新品番を表示 |
仕様: VXZ22/23 Series 差圧ゼロ作動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気/水/油用
●空気·水·油用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 22 | VXZ22 |
オリフィス径 | 3 | 10 mmΦ |
弁形式/ボディ形状 | 0 | N.C. |
電磁弁オプション | - | NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水 |
追記号 | - | - |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | DZ | ランプ·サージ付DIN形ターミナル |
全波整流器 | - | なし |
ブラケット | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GDM2A | 交換部品 DINコネクタ |
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |
- | VX022N-10 | クリップ |
![]() |
ETW-8 | 交換部品 クリップ |