![]() |
品番: |
仕様: VXV31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ バキュームパット用/単体
●空気·水·油·蒸気用
●マニホールド型式:VVX31,VVX32,VVX33
●マニホールド型式:VVX31,VVX32,VVX33
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 31 | VXV31 |
オリフィス径 | 3 | 1.5/3 mmΦ |
弁形式/ボディ形状 | 2 | N.O. |
電磁弁オプション | - | NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水 |
追記号 | - | - |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | GS | グロメット·サージ電圧保護回路付 |
全波整流器 | - | なし |
ブラケット | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-15-6 | パッキン |
- | VX021N-10 | クリップ |
- | VX022N-10 | クリップ |
- | VX023N-10 | クリップ |
![]() |
3G-GDM2A | 交換部品 DINコネクタ |
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |