![]() |
品番: |
仕様: VXP21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気·ガス·蒸気·水·油用
●空気·ガス·蒸気·水·油用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 22 | VXP22 |
ボディサイズ | 6 | 25A |
弁形式/ボディ形状 | 0 | N.C. |
電磁弁オプション | - | NBR、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種 |
管接続口径 | 10 | 1 |
ねじの種類 | - | Rc/フランジ形 |
定格電圧 | 2 | AC200V 50/60Hz |
リード線取出方法 | G | グロメット |
電気オプション | S | サージキラー付 |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |