![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VXF2 Series 集塵機用2ポートソレノイドバルブ 電磁弁タイプ
●配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
●2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献(フランジボディ型)
●消費電力:4.5W
●保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
●ファストン端子タイプ追加
●専用コントローラ VXFCシリーズを用意
フランジ型、フランジボディ型、直管型
●2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献(フランジボディ型)
●消費電力:4.5W
●保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
●ファストン端子タイプ追加
●専用コントローラ VXFCシリーズを用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
口径 | 3 | 40A |
配管方式 | A | 直管型 |
材質-サイレンサの有無、流体温度 | A | ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:無;流体温度:常温用(Max.60℃) |
電圧-リード線取出し | F | 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付 |
配管オプション | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VXF-23AA | ダイヤフラムアセンブリ |
- | VXF-23AC | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
EBKX-J2001-100 | サイレンサ |