![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VXD Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 高温水用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| サイズ-弁形式 | 5 | サイズ:20A;弁形式:N.C. |
| ボディ材質-口径-オリフィス径 | M | ボディ材質:SUS;口径:3/4;オリフィス径:20 |
| 電圧-リード線取出し | Z | その他の電圧および電気オプション |
| 電気オプション | 2N | AC200V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付 |
| その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付 |
| 取付オプション | - | なし |
| リード線取出方向特殊 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | VCW20-1-29-F | 交換部品 DINコネクタ用ガスケット |
| - | VX021S-1-16FB | リード線Assy |


