WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VXD230AA

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VXD Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
サイズ-弁形式 3 サイズ:8A/10A/15A;弁形式:N.C.
ボディ材質-口径-オリフィス径 A ボディ材質:Al;口径:1/4;オリフィス径:10
電圧-リード線取出し A 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット
電気オプション - なし
その他オプション - 低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付
取付オプション - なし
リード線取出方向特殊 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VCW20-1-29-1 ガスケット
VX021S-1-16FB リード線Assy
VXD30S-14A-1 交換部品 ブラケットAssy
3G-GDM2A-G DINコネクタ

Go Top