WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VXD2130-03-5TZ1-B

WEBカタログ

2015年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VXD2-2

新品番を表示
仕様: VXD21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気 水 油用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 21 VXD21
オリフィス径 3 10 mmΦ
弁形式/ボディ形状 0 N.C.
電磁弁オプション - NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水
追記号 - -
管接続口径 03 3/8
ねじの種類 - Rc/フランジ形
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 TZ ランプ·サージ付コンジットターミナル
全波整流器 - なし
ブラケット B ブラケット付


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VX021N-10 クリップ
ETW-7 交換部品 クリップ

Go Top