![]() |
品番: |
仕様: VXA21/22 Series 直動形2ポートエアオペレートバルブ 空気 水 油用/単体
●空気·水·油用
●マニホールド型式:VVXA21,VVXA22
●マニホールド型式:VVXA21,VVXA22
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 21 | VXA21 |
オリフィス径 | 2 | 3 mmΦ |
弁形式/ボディ形状 | 0 | N.C. |
弁オプション | - | NBR、Brass(C37)/SUS、空気/水 |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | なし |