![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用
●空気·水·油·蒸気用
●マニホールド型式:VVX31,VVX32,VVX33
●マニホールド型式:VVX31,VVX32,VVX33
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 32 | VX32 |
オリフィス径 | 4 | 4 mmΦ |
弁形式/ボディ形状 | 4 | COM./単体 |
電磁弁オプション | G | NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水 |
追記号 | - | - |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | DZ | ランプ·サージ付DIN形ターミナル |
全波整流器 | - | なし |
ブラケット | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-15-6 | パッキン |
- | VX021N-10 | クリップ |
- | VX022N-10 | クリップ |
- | VX023N-10 | クリップ |