![]() |
品番: |
仕様: VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用マニホールド
●空気·中真空·水·油·蒸気(温水も可)
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
コイルサイズ-弁形式 | C | サイズ:サイズ3,弁形式:N.C. |
ボディ材質-オリフィス径 | A | ボデイ材質:樹脂、オリフィス径:サイズ1:2;サイズ2: 4;サイズ3: 5 |
電圧-リード線取出し | Z | 電圧:その他の電圧 |
電気オプション | 2A | DC24V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付 |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc;ワンタッチ管継手 |
取付オプション | XC | リード線取出方向特殊 |
リード線取出方向特殊 | B | 180° |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |
- | VX021S-1-16FB | リード線Assy |
![]() |
VX021N-12A | 交換部品 ブラケットAssy |
![]() |
VX022N-12A | 交換部品 ブラケットAssy |
![]() |
GDM2A-L5 | DINコネクタ |