|
品番: |
仕様: VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用·油用単体
●空気·中真空·水·油·蒸気(温水も可)
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
●流量20%UP※
●高さ寸法10%Down※
●質量30%Down※
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
※当社従来品比較
●マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| コイルサイズ-弁形式 | A | サイズ:サイズ1,弁形式:N.C. |
| 流体 | 2 | 水用 |
| ボディ材質-オリフィス径 | B | ボデイ材質:PPS、オリフィス径:サイズ1:3;サイズ2: 7;サイズ3: 7 |
| 電圧-リード線取出し | B | 電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付 |
| 電気オプション | - | なし |
| その他オプション | Z | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応 |
| リード線取出し向き | - | 個別ポート側 |
| リード線長 | - | 300mm |

