![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQC4000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット Sキット(シリアル伝送キット) EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応マニホールド IP67対応
●小形&大容量
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 4 | VQC4000 |
配管仕様 | 1 | ベース配管プラグイン |
バルブ連数 | 08 | 8連 |
シリンダポート管接続口径 | 03 | 3/8 |
ねじ種類 | - | Rc |
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ | SEB | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12 |
SIユニット出力極性 | - | プラスコモン |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQ4000-10A-1 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VVQ4000-P-1-02 | スペーサ |
![]() |
VVQ4000-P-1-03 | スペーサ |
![]() |
VVQ4000-R-1-02 | スペーサ |
![]() |
VVQ4000-R-1-03 | スペーサ |
![]() |
VVQ4000-16A | ブロックプレート |
![]() |
VVQ4000-20A-1 | 絞り弁スペーサ |
![]() |
VVQ4000-25A-1 | 残圧排気付パーフェクトスペーサ |
![]() |
VVQ4000-37A-1 | SUPストップ弁スペーサ |
![]() |
ARBQ4000-00-A-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBQ4000-00-B-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBQ4000-00-P-1 | スペーサ形減圧弁 |