WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VV5QC21-10C6FD2

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VQC2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット Fキット(Dサブコネクタキット)マニホールド IP40対応
●保護構造IP67対応可能
●コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした
 省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 2 VQC2000
配管仕様 1 ベース配管プラグイン
バルブ連数 10 10連
シリンダポート管接続口径 C6 Φ6用ワンタッチ管継手付
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ FD2 Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3m付
背圧防止弁 - 背圧防止弁なし
取付方式 - ダイレクト取付
配線仕様 - ダブル配線
銘板プレート - 銘板プレートなし
パイロット仕様 - 内部バイロット仕様
サイレンサ - 標準
P,Rポート - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VVQ2000-10A-1 ブランキングプレートASSY
VVQ2000-P-1-C8 単独SUP用スペーサ
VVQ2000-P-1-N9 単独SUP用スペーサ
VVQ2000-R-1-C8 単独EXH用スペーサ
VVQ2000-R-1-N9 単独EXH用スペーサ
VVQ2000-16A SUPブロックプレート
VVQ2000-19A EXHブロックプレート
VVQ2000-18A 背圧防止弁ASSY
VVQ1000-58A ポートプラグ
VVQC2000-57A DINレール取付金具
VVQ2000-52A-C10 2連マッチング継手ASSY
VVQ2000-52A-N11 2連マッチング継手ASSY
VQ2000-FPG-FB ブラケット
VVQC1000-F25-1 ハウジングASSY
AN200-KM10 サイレンサ

Go Top