![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQC1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット Dサブコネクタキット
●保護構造IP67対応可能
●コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
●コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | VQC1000 |
配管仕様 | 1 | ベース配管プラグイン |
連数 | 12 | 12連 |
シリンダポート管接続口径 | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手付 |
キット名 | FD2 | Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3m付 |
オプション:背圧防止弁付 | - | なし |
マニホールド取付方法 | - | なし |
オプション:特殊配線+銘板プレート | - | なし |
オプション:外部パイロット仕様 | - | なし |
オプション:サイレンサ内蔵 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQ1000-10A-1 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VVQ1000-16A | SUPブロックプレート |
![]() |
VVQ1000-18A | 背圧防止弁ASSY |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
VVQ1000-57A | DINレール取付金具 |
- | VVQ1000-82A-1 | エレメント |
![]() |
VVQC1000-F25-1 | ハウジングASSY |
![]() |
VVQ1000-P-1-C6 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVQ1000-R-1-C6 | 単独EXH用スペーサ |